22/9/2020Módulos ICE1 con redundancia S2: maestro IO-Link para sistemas de alta confiabilidad

Cuando una máquina en una planta química o farmacéutica falla o debe repararse, los tiempos de inactividad resultantes pueden durar varias semanas: los lotes se deben desechar y la planta misma se debe limpiar completamente hasta poder reanudar las operaciones. Especialmente en estas aplicaciones esenciales, la redundancia del sistema es esencial para evitar tiempos de inactividad no planificados y los costos asociados. Por este motivo, el mecanismo de comunicación de los nuevos maestros IO-Link admite la funcionalidad de redundancia S2, lo que permite que un controlador lógico programable (PLC) adicional tome el control del proceso automáticamente en caso de una falla relacionada con el control del PLC principal

El control secundario se activa en caso de error
En aplicaciones esenciales, tanto el sistema del sensor como el suministro de energía a menudo están diseñados de manera redundante para garantizar un proceso ininterrumpido en todo momento. La redundancia S2 se desarrolló para el sistema de control, un componente que no suele tener un diseño redundante. Esta función permite conectar dos controladores lógicos programables a un dispositivo PROFINET que admite redundancia S2. El controlador primario se utiliza para la comunicación cíclica, mientras que el controlador secundario se ejecuta en segundo plano y toma el control de la comunicación en caso de error. Todos los parámetros se almacenan según corresponda para que los cambios puedan realizarse en milisegundos y sin interrumpir los procesos que se ejecutan. Esto se basa en un mecanismo de sincronización redundante entre los dos controladores.
Módulos resistentes para varios campos de aplicación
Los nuevos maestros IO-Link de la serie ICE1 con redundancia S2 se pueden integrar fácilmente en diferentes sistemas. Además de aumentar la confiabilidad, los usuarios se benefician de los diagnósticos integrales de IO-Link hasta el nivel de campo más bajo. Los procesos y diagnósticos se pueden asignar de manera transparente para que el mantenimiento se pueda planificar con anticipación. Comparado con los módulos de I/O convencionales, que son mucho más susceptibles a las sustancias químicas, los maestros ICE1 vienen con una carcasa de zinc fundido que es particularmente duradera. El rango de temperatura extendido también abre una amplia gama de aplicaciones para los módulos resistentes en los sectores químico y farmacéutico.
El conector M12 codificado en L aumenta significativamente la capacidad de transporte de corriente de los módulos, lo que permite que aumente el rendimiento en más del 70 %. Gracias a esto, se pueden utilizar fuentes de alimentación más potentes para conectar varios módulos en simultáneo. Esto ayuda a ahorrar tiempo y dinero durante la instalación.
Aspectos destacados de los maestros IO-Link con redundancia S2
- Compatibilidad con la redundancia S2 que aumenta la disponibilidad del sistema
- Mantenimiento predictivo a través de diagnósticos de IO-Link
- Conectores de alimentación codificados en L para hasta 2 × 16 A
- Carcasa de fundición de zinc especialmente resistente para una amplia gama de aplicaciones en el sector químico y farmacéutico