28/4/2020Modernización flexible de las plantas con puertas de enlace en serie

Puertas de enlace en serie para conectar dispositivos en serie a las redes Ethernet modernas
Desde lectores de códigos de barras, cabezales de lectura/escritura RFID y sistemas de visión hasta balanzas: los dispositivos con interfaces en serie aún se utilizan en muchas aplicaciones. Al mismo tiempo, hay un cambio hacia sistemas de bus de campo modernos basados en Ethernet, como PROFINET y Ethernet/IP. Esto significa que los usuarios se enfrentan al desafío de armonizar sus sistemas. Para evitar tener que reemplazar todos los dispositivos en serie a la vez y conservar las soluciones comprobadas, los sistemas se pueden reacondicionar con puertas de enlace en serie (DeviceMaster®). Esto permite la modernización, al tiempo que garantiza la seguridad dela inversión a largo plazo.
Conexión confiable a sistemas basados en Ethernet
Las puertas de enlace en serie Pepperl+Fuchs combinan los protocolos de comunicación en serie RS-232, RS-422 y RS-485 en una puerta de enlace. Esto significa que casi todos los dispositivos en serie del mercado se pueden conectar de manera flexible a las puertas de enlace en serie. Esto es posible debido a los parámetros de comunicación en serie ajustables, incluida la velocidad en baudios, la paridad y los separadores, a través del servidor web integrado o el software PortVision® DX. El software de detección y administración desarrollado por Pepperl+Fuchs Comtrol permite clonar las configuraciones del dispositivo y simplifica la puesta en funcionamiento del dispositivo Ethernet. Los paquetes de datos en serie se pueden ver fácilmente en cualquier momento a través del servidor web.

Amplias opciones de configuración para una amplia variedad de aplicaciones
Se pueden ajustar todas las configuraciones de puerto, de modo que se puedan conectar varios tipos de dispositivos en serie a las puertas de enlace en serie al mismo tiempo. Las puertas de enlace están disponibles en diferentes versiones con distintas cantidades de puertos y conexiones (terminales de tornillo, DB9 o RJ45). Dependiendo del tipo de dispositivo, admite los protocolos MODBUS, PROFINET, Ethernet/IP, TCP/IP, Ethernet/IP a MODBUS y PROFINET a MODBUS. Los controladores de Windows® o Linux también están disponibles para dispositivos TCP/IP, lo que significa que los dispositivos en serie se pueden conectar fácilmente a sistemas informáticos. Las puertas de enlace con protocolos Ethernet/IP a MODBUS y PROFINET a MODBUS permiten la comunicación bidireccional entre los controladores Ethernet/IP o PROFINET y los dispositivos MODBUS. Mediante la integración de dispositivos comprobados en sistemas de bus de campo modernos basados en Ethernet, se pueden establecer redes de comunicación que varíen en complejidad.
Aspectos destacados de las puertas de enlace en serie (DeviceMaster®)
- Conexión de dispositivos en serie a redes Ethernet modernas
- Configuración de puerto ajustable que permite la conexión de varios dispositivos en serie
- Diferentes tipos de dispositivos que permiten establecer redes de comunicación de diversa complejidad
- Seguridad de la inversión a largo plazo, ya que aún se pueden utilizar dispositivos en serie comprobados