Seleccione su país

Visite el sitio web global

Eficiencia en forma de sensor, gracias a la serie M18 de sensores fotoeléctricos cilíndricos

Los sensores fotoeléctricos cilíndricos de la serie M18 de Pepperl+Fuchs ofrecen máxima flexibilidad y eficiencia

Son funcionales y, aun así, se pueden utilizar de manera flexible; los sensores fotoeléctricos cilíndricos de la serie M18 ofrecen cinco principios funcionales en tres diseños, cada uno con una interfaz uniforme. Los sensores M18 se pueden utilizar como sensores fotoeléctricos de barrera unidireccional, sensores fotoeléctricos retroreflectantes para la detección de transparencia y sensores difusos con o sin supresión de fondo en casi todas las aplicaciones estándar. Debido a la cartera de sensores estandarizados, la selección y el funcionamiento del producto con un potenciómetro son particularmente simples y sencillos. Esto permite a los usuarios una puesta en funcionamiento rápida y simple de varios sensores M18 con diferentes diseños, longitudes y modos de detección sin tener que familiarizarse con diferentes interfaces de usuario. La menor complejidad de la serie M18 no solo permite una integración y puesta en funcionamiento del sensor que ahorra tiempo y costo, sino que también garantiza a la vez un aumento de la eficiencia cuando se utilizan varios sensores M18.

La serie M18 fotoeléctrica de Pepperl+Fuchs ahorra espacio y se puede integrar fácilmente en aplicaciones de transportadores de rodillos.

Flexibles y funcionales para una amplia gama de aplicaciones

Los sensores cilíndricos fotoeléctricos de la serie M18 se diseñaron pensando en la funcionalidad y se pueden seleccionar de manera flexible según los requisitos de la aplicación. Están disponibles con conector o cable fijo y en variantes de vista lateral o frontal. Además, los usuarios pueden elegir entre longitudes de carcasa de 40 mm y 60 mm. Las carcasas de metal resistentes de los sensores M18 son particularmente adecuadas para aplicaciones exigentes debido a la alta estabilidad mecánica de la rosca metálica. Como resultado, se pueden lograr torques más altos que en los sensores con roscas plásticas. Para una instalación que ahorra espacio, Pepperl+Fuchs ofrece las rentables carcasas de vista lateral con una longitud reducida de 40 mm. Como una variante de vista lateral, el sensor que ahorra espacio se puede integrar en aplicaciones de transportador de rodillos, por ejemplo. Esto permite la instalación desde abajo y una vista alrededor de la esquina. La interfaz de usuario y el LED de estado en la parte posterior del sensor se ven con claridad en todo momento. Esto, junto con una variedad de modos y diseños de detección, hace que la serie de sensores M18 fácil de usar sea ideal para una amplia gama de aplicaciones estándar.

Aspectos destacados de la serie M18

  • Cinco modalidades de detección en tres diseños para aplicaciones estándar
  • Integración que ahorra tiempo y costos, así como puesta en funcionamiento del sensor, gracias a la interfaz de usuario intuitiva y comprobada
  • Carcasa de metal resistente para aplicaciones exigentes
  • Diseño acortado para instalación en espacios confinados
  • Selección de productos sencilla y rápida gracias a la cartera estandarizada de sensores