Seleccione su país

Visite el sitio web global

Conecte, reproduzca y presione: nueva caja de botones pulsadores con IO-Link

Caja de botones pulsadores con IO-Link

Con conexión simple, configuración individual y controles confiables, la nueva caja de botones pulsadores se puede conectar fácilmente y sin errores a las redes IO-Link a través de un conector M12. No se requiere un cableado complejo. Además del almacenamiento de datos durante la configuración, IO-Link permite transmitir datos de diagnóstico para el monitoreo de condiciones y el mantenimiento predictivo. Por lo tanto, el estándar de comunicación garantiza una mayor disponibilidad de la planta.

Además, IO-Link permite a los usuarios configurar de manera flexible numerosos colores, modos nocturnos y de destello: hay cinco colores estándar y tres colores adicionales que se pueden seleccionar libremente del espacio RGB, con los que se puede iluminar los botones pulsadores. Además, se pueden seleccionar cuatro modos diferentes de destello, así como el modo nocturno con diferentes niveles de brillo. Los usuarios pueden configurar los botones pulsadores para adaptarlos a cualquier aplicación y establecer símbolos, como flechas.

Además, la caja de botones pulsadores tiene un diseño moderno con una visibilidad perfecta de los botones. Con su diseño de carcasa compacta de 123,2 × 40 × 35,6 mm, la caja de botones pulsadores es, en particular, fácil de integrar directamente en la máquina.

caja de botones pulsadores en un sistema de transportador

Aspectos destacados de la caja de botones pulsadores con IO-Link

  • Conexión sencilla y sin errores a una red IO-Link a través de un conector M12
  • Altamente flexible: numerosos colores, además de los modos ajustables de destello y nocturno
  • Carcasa compacta para una integración muy sencilla directamente en la máquina
  • Diseño moderno con visibilidad perfecta de los botones pulsadores