Seleccione su país

Visite el sitio web global

Aún más flexibilidad con las nuevas opciones para la serie VisuNet FLX

VisuNet FLX en carcasa de aluminio, Pepperl+Fuchs

Rango de temperatura extendido y lector RFID opcional

La plataforma de HMI de VisuNet FLX modular de Pepperl+Fuchs proporciona la máxima flexibilidad. Independientemente de si el monitor es remoto o directo, o si la computadora es industrial o dentro de carcasa, la serie ofrece varios sistemas de HMI para una amplia gama de aplicaciones y requisitos de instalación en ATEX/IECEx Zona 2/22, NEC 500 Div. 2y áreas sin peligro de explosión. El diseño modular “único” permite la configuración precisa de la solución de HMI y posibilita una adaptación fácil y rápida en el campo. Pepperl+Fuchs amplía la serie VisuNet FLX con dos nuevas opciones que la hacen aún más flexible.

VisuNet FLX en carcasa de aluminio con cubierta protectora y parasol para uso en exteriores, Pepperl+Fuchs

Al aire libre: rango de temperatura extendido y protección climática

Pepperl+Fuchs ahora permite que la plataforma HMI modular se utilice en exteriores. Además de la acreditada carcasa de acero inoxidable, ahora hay disponible una nueva carcasa de aluminio para los dispositivos de la serie VisuNet FLX. Esto significa que la serie también puede utilizarse en rangos de temperatura extendidosde –20 °C a 50 °C y en exteriores. La carcasa robusta de aluminio no solo garantiza una óptima disipación del calor, sino también una gran resistencia. Para garantizar una buena legibilidad en todo momento, incluso en condiciones de iluminación muy brillantes, los dispositivos de la serie tienen una pantalla unida ópticamente. Con la nueva carcasa de aluminio, se pueden colocar parasoles adicionales en los laterales, el borde superior y la parte trasera, según sea necesario. También sirven de protección contra la lluvia y otras condiciones ambientales. Con estas mejoras, la serie VisuNet FLX desafía las duras condiciones ambientales y, ahora, también puede utilizarse en exteriores.

Certificada para áreas con peligro de explosión

Al igual que la versión de acero inoxidable, la nueva línea de productos VisuNet FLX con carcasa de aluminio está homologada para áreas con peligro de explosión. Justo a tiempo para el lanzamiento del producto, Pepperl+Fuchs pudo completar el proceso de certificación para ATEX/IECEx de Zona 2/22 y NEC 500 Div. 2 en cooperación con el organismo de certificación UL Solutions Germany. En la feria SPS 2023 de Nuremberg (Alemania), Thomas Krömer, gerente de Cuentas de UL Solutions de Fráncfort, entregó ceremoniosamente los certificados para áreas con peligro de explosión al equipo de Pepperl+Fuchs. “Estamos muy satisfechos de poder entregar oficialmente la certificación a Pepperl+Fuchs en la feria, tras una intensa colaboración y pruebas exhaustivas”, declaró Krömer. Juntos, Pepperl+Fuchs y UL habían sometido a pruebas exhaustivas la nueva línea de productos. “Gracias a la estrecha cooperación y coordinación entre Pepperl+Fuchs y UL Fráncfort, pudimos cumplir nuestro apretado cronograma. Estamos encantados de que el proyecto pudiera completarse a tiempo”, resume Michael Marshall-Brusius, director de la Unidad de Innovación de HMI de Pepperl+Fuchs.

VisuNet FLX con un lector RFID integrado, Pepperl+Fuchs

Más seguridad y eficiencia con RFID

Para evitar el acceso no autorizado al sistema de control de procesos, la autenticación de usuarios con tarjetas o etiquetas RFID resulta extremadamente útil. Esto hace que la introducción de credenciales sea más eficiente. Además de la opción de utilizar lectores RFID en la serie VisuNet FLX como dispositivo periférico externo, también existirá la opción de integrar un lector RFID directamente en la carcasa. Así, los usuarios reciben el paquete completo de un único proveedor y pueden hacer que la autenticación de usuarios en su planta no solo sea más segura, sino también más eficiente.

Firmware HMI innovador: VisuNet RM Shell 6 con el software complementario VisuNet Control Center permite una gestión eficaz de los clientes ligeros

Combinación perfecta: VisuNet RM Shell 6

Los monitores remotos VisuNet FLX están equipados con el firmware de última generación VisuNet RM Shell 6. Basado en Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021, el software permite acceder al sistema de control de procesos o al sistema de ejecución de fabricación (MES, del inglés “Manufacturing Execution System”) a través de la tecnología Ethernet estándar y hace que los datos de procesos estén disponibles de forma fácil, rápida y segura. Gracias a las últimas funciones de seguridad de Windows y a los mecanismos de seguridad integrados, el firmware para monitores remotos y clientes ligeros en caja garantiza la máxima seguridad. Con el software complementario VisuNet Control Center, los usuarios pueden gestionar cómodamente sus clientes ligeros desde una estación de trabajo central, lo que elimina las largas y laboriosas salidas al campo.