Dispositivos de lectura/escritura de RFID con tecnología UHF
Listo para su uso por parte de empresas que trabajan a nivel mundial
Nuestros dispositivos de lectura/escritura UHF tienen distintas ventajas para las empresas que operan a nivel internacional. Todas las series están disponibles en los rangos de frecuencia adecuados para Europa, Asia y América, y permiten una fácil integración en los procesos de producción y logística. Supere los límites con nuestra tecnología RFID.
Alta compatibilidad para una integración de sistemas sencilla
Los bloques de funciones prefabricados y los parámetros específicos preconfigurados por país permiten una rápida integración de sistema de nuestros dispositivos de lectura/escritura UHF. Aunque el F190 y el F192 se operan con unidades de evaluación de nuestra cartera, el F191 ofrece una interfaz de IO-Link para integrarse con casi cualquier controlador o bus de campo. Mantenga la flexibilidad en todo momento.
Totalmente equipado para las aplicaciones industriales
Las aplicaciones industriales no permiten margen de error. Es por eso que nuestros dispositivos de lectura/escritura UHF se diseñan para una máxima confiabilidad de los procesos: con un alto grado de protección (IP), rangos de temperatura ampliados y potencia irradiada ajustable, ofrecen la máxima confiabilidad. Confíe en los expertos en tecnología RFID.
Recopilación de información rápida con lectura de varias etiquetas
Nuestros dispositivos de lectura/escritura de RFID de UHF permiten la detección confiable de varios transpondedores de RFID simultáneamente con una sola operación de lectura. Esta lectura de varias etiquetas acelera la transmisión de información y reduce la duración de varios procesos diferentes de producción y logística. ¡Aumente su eficiencia y su productividad!

Tecnología de RFID industrialDispositivos de lectura/escritura UHF resistentes para entornos industriales
Nuestros cabezales de lectura/escritura UHF son ideales para la instalación en condiciones ambientales difíciles. Su exterior resistente y sus componentes electrónicos sellados los protegen de manera confiable contra todo tipo de desgaste, incluidas las altas temperaturas. Las posibles restricciones de espacio ya no son un problema gracias al diseño de nuestros dispositivos de lectura/escritura UHF: la antena UHF está montada dentro de la compacta carcasa. Este enfoque elimina la necesidad de componentes adicionales propensos a errores, como cables coaxiales, al mismo tiempo que permite una fácil instalación en espacios reducidos.
Si desea conocer más sobre la tecnología de RFID en general, le recomendamos visitar nuestro “Centro de RFID”. Este sitio web especial es una base de conocimientos acerca de RFID. Obtenga respuestas sobre las preguntas frecuentes y más información sobre componentes de RFID…