WILSEN.valve para retroalimentación de posición de la válvula y WILSEN.node para la detección de la presencia de objetos
Sensores IoT inalámbricos de calidad industrial
WILSEN.valve y WILSEN.node están diseñados para cumplir con los requisitos industriales. Detectan y transmiten de forma confiable las posiciones de las válvulas o la presencia de objetos en entornos exigentes, sin necesidad de un complejo cableado de alimentación eléctrica o del sistema de control.
Tecnología estandarizada LoRa
Las soluciones WILSEN.node y WILSEN.valve transmiten sus datos de medición y GPS con alta eficiencia energética a muchos kilómetros de distancia mediante el uso de la red estandarizada LoRaWAN® mundial.
Fácil instalación y funcionamiento
Las soluciones WILSEN.valve y WILSEN.node se pueden configurar cómodamente para su propósito previsto a través del acceso remoto al canal de enlace descendente o de forma directa en el sitio con una aplicación para dispositivo móvil (Android o iOS).
Soluciones de sensores altamente personalizables
Una amplia gama de sensores conectables y accesorios opcionales de una sola fuente garantiza que su solución de sensor WILSEN.valve o WILSEN.node se adapte con precisión a los requisitos de su aplicación.

WILSEN.valveRetroalimentación inteligente de la posición de la válvula
En muchas plantas de proceso, se utilizan válvulas manuales que solo se operan ocasionalmente o en caso de emergencia, y no están conectadas con la sala de control. La solución de sensor WILSEN.valve controla la posición de estas válvulas e informa el estado a la autoridad responsable a través de la red LoRaWAN a una distancia de varios kilómetros. Esta información adicional convierte al WILSEN.valve en una solución eficaz de sensor de M+O (del inglés “Monitoring and Optimization”, monitoreo y optimización) que minimiza el riesgo de fallas costosas y que consumen mucho tiempo a cause de válvulas accidentalmente cerradas o abiertas. Para este propósito, los sensores inductivos y energéticamente optimizados, ya sean simples o duales, de la amplia cartera de Pepperl+Fuchs, se enlazan con rapidez y facilidad a la unidad central del WILSEN.valve a través de conexiones M12 estandarizadas.
Resumen
Retroalimentación inalámbrica de la posición de la válvula
La solución WILSEN.valve está optimizada para el monitoreo inalámbrico de hasta dos válvulas.
Tecnología de sensor inductivo
La solución WILSEN.valve utiliza tecnología de sensor inductivo resistente, sin desgaste.Fácil integración de aplicaciones
Gracias a una variedad de ayudas de montaje, integrar el WILSEN.valve es rápido y fácil.Cuatro versiones disponibles
La unidad central del WILSEN.valve está disponible en cuatro versiones diferentes para adaptarse de manera óptima a cada perfil de aplicación.
Los componentes

La unidad central suministra alimentación a los sensores a través de una batería de alto rendimiento y entrega información sobre el estado de la válvula detectado por estos sensores al sistema de destino. Debido a que el estado de la válvula se envía directamente y ya procesado, no es necesario que los usuarios realicen una evaluación compleja de los estados de un sensor individual y la asignación al estado de la válvula respectivo. La funcionalidad GPS integrada de la unidad central también facilita la localización de las válvulas, incluso en plantas de procesos ampliamente ramificadas. Además, la unidad central también transmite datos de diagnóstico adicionales e informa estados de error como roturas de tuberías o cortocircuitos al sistema de nivel superior.

Dependiendo de la aplicación o del tipo de válvula, la cartera de Pepperl+Fuchs incluye diferentes tipos de sensores inductivos NAMUR o de CC de baja potencia de 2 cables,simples y dobles. Los sensores están conectados a la unidad central del WILSEN.valve a través de conexiones M12 estandarizadas, por medio de las cuales se pueden seleccionar longitudes de cable de hasta 10 m. Para facilitar la instalación en las válvulas y conexiones estándar, se encuentra disponible una solución de montaje conforme a la norma EN ISO 5211, que incluye soportes de montaje y placas, así como conjuntos de montaje completos.

WILSEN.nodeDetección inteligente de la presencia de objetos
El WILSEN.node es la solución universal de detección de la presencia de objetos entre los sensores inalámbricos M+O. La unidad central está lista para la conexión de hasta dos sensores compatibles de la amplia cartera de Pepperl+Fuchs. Ambos canales de la unidad central funcionan de manera independiente entre sí, de modo que también se pueden combinar distintos tipos de sensor. Debido a la amplia gama de funciones, se puede implementar una gran variedad de aplicaciones de manera rentable. Especialmente en casos de modificación o en aplicaciones que se deben implementar en ubicaciones remotas y de difícil acceso sin una fuente de alimentación convencional, el WILSEN.node demuestra ser una solución ingeniosa, pero fácil de implementar.
Resumen
Detección inalámbrica de la presencia de objetos
La solución WILSEN.node está optimizada para la detección inalámbrica de la presencia de objetos.
Flexibilidad tecnológica
La solución WILSEN.node admite la conexión de diversos tipos de sensores.Fácil integración de aplicaciones
Los diferentes principios de detección, junto con los conectores M12 estandarizados, garantizan una fácil integración de aplicaciones.Dos versiones disponibles
La unidad central del WILSEN.node está disponible en dos versiones diferentes para adaptarse de manera óptima a cada perfil de aplicación.
Los componentes

La unidad central suministra energía a los sensores a través de una batería de alto rendimiento y transmite información a través de la red LoRaWAN a una distancia de varios kilómetros. Además de los datos reales de medición del sensor, los datos de diagnóstico adicionales y los estados de error, como roturas de tuberías o cortocircuitos, también se envían al sistema de nivel superior. La funcionalidad GPS integrada también permite la localización precisa de unidades centrales en ubicaciones remotas.

La unidad central del WILSEN.node permite la conexión de hasta dos sensores compatibles de la amplia cartera de sensores industriales de Pepperl+Fuchs. Pueden ser sensores de proximidad inductivos o capacitivos NAMUR, o de CC de baja potencia de 2 cables. También se pueden operar interruptores de flotación o interruptores de límite de vibración en una unidad central, de modo que los medios líquidos y los sólidos a granel también se puedan detectar de forma inalámbrica con la solución WILSEN.node. Los sensores se enlazan fácilmente mediante conectores M12 estandarizados.
Ejemplos de aplicación WILSEN.valve
WILSEN.node

Conocimiento¿Cómo funciona?
Se requiere algo conocido como LoRaWAN (del inglés “Long Range Wide Area Network”, red de área amplia de largo alcance) para transferir los valores medidos de los sensores IoT WILSEN a una plataforma de IoT basada en la nube y evaluarlos allí. Estas redes fácilmente escalables, que están orientadas en su totalidad a los requisitos de la IoT, se caracterizan por su combinación de bajo consumo de energía, largo alcance y comunicación segura.
Además de los sensores IoT u otros dispositivos finales, esta arquitectura de LoRaWAN generalmente consta de puertas de enlace de largo alcance dispuestas en una topología de estrella. Estas puertas de enlace traducen los datos de los sensores WILSEN a un protocolo compatible con Ethernet y transmiten la información convertida a un servidor de red LoRa. El servidor de red decodifica los datos del sensor y los reenvía a un servidor de aplicaciones para el procesamiento inicial antes de que los datos finalmente puedan evaluarse en una plataforma de IoT.
Al mismo tiempo, la comunicación en la dirección opuesta también es posible a través del servidor de red LoRa y las puertas de enlace: no solo se pueden recibir los datos de los sensores, sino que además los parámetros en los sensores WILSEN se pueden configurar cómodamente de forma remota a través del denominado “canal de enlace descendente”. Pepperl+Fuchs ofrece un servicio web gratuito específicamente para este propósito.
Como alternativa, los sensores se pueden parametrizar directamente en el sitio mediante una aplicación para dispositivo móvil.
Videos

LoRaWAN®Tecnología basada en la IoT con numerosas ventajas
Como miembro de LoRa Alliance®, Pepperl+Fuchs se compromete a ofrecer interoperabilidad de productos y a la implementación mundial de esta tecnología.
La tecnología LoRa ofrece una serie de ventajas especialmente adecuadas para su aplicación con sensores IoT como WILSEN de Pepperl+Fuchs:
- Conexión de dispositivos a una distancia de hasta 15 km
- Disponibilidad global e independencia de los proveedores
- Uso mínimo de energía durante la transmisión
- Transferencia de datos a través de radio, sin necesidad de cablear el sensor
- Alta seguridad e integridad
- Bajo costo de operación
Gracias a estas propiedades, LoRa puede utilizarse para crear redes inalámbricas de gran tamaño con el fin de implementar aplicaciones para ciudades, municipios y diversas industrias. También puede utilizarse para crear redes privadas rentables en las instalaciones de la empresa

Nuestros socios
Estamos conectados de manera óptima y, por lo tanto, podemos recurrir a un amplio grupo de socios de los sectores de LoRa e IoT. Benefíciese del conocimiento experto combinado de Pepperl+Fuchs y de sus socios de renombre en el momento de implementar sus proyectos.