Seleccione su país

Visite el sitio web global

OHV110-F228-R2 Equipos manuales de lectura

Ventajas clave de un vistazo

  • Pueden leerse todos los códigos 1D y 2D habituales
  • Doble lente para un amplio rango de lectura
  • Puede leer superficies reflectantes
  • Programable con JavaScript
  • Interacción con el usuario de manera táctil, visual o auditiva
  • Grado de protección IP54

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OHV110-F228-R2

Lector portátil para todos los códigos 1D y 2D comunes
Tipo de luzLED integrado (rot)
Códigos legiblesCódigos 1-D: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412
Códigos 2-D agrupados: Codablock F, código 49, GS1 compuesto (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417
Códigos 2-D: Código Aztec, matriz de datos, matriz de datos rectangular, matriz de cuadrícula, Han Xin, Maxicode, Código Micro QR, Código QR, QR modelo 1
Códigos postales: Australian Post, Canada Post, Intelligent Mail, Japan Post, código KIX, Korea Post, Post-Net, Planet, UK Royal Mail, etiquetas UPU ID
Distancia de lectura40 ... 310 mm dependiendo del tipo de código
Campo de lecturamáx. 190 mm x 290 mm
Tamaño de módulomin. 0,1 mm
Límite de luz extraña96890 Lux
Velocidad del objetoEl paro
Captador de imagen
TipoCMOS
Cantidad de pixels1280 x 960
Imágensin retardo , activación manual
Indicación de la funciónLED verde: Lectura de portadatos
Alimentaciónsobre Cable
FísicoUSB 2.0 , RS-232    
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 55024:2010
Aviso de perturbaciónEN 55032:2012+AC:2013
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Humedad del aire relativa5 ... 95 % no condensado
Resistencia a choque e impactoResiste varias caídas en superficie de cemento desde una altura de 1,8 m/6 ft
Grado de protecciónIP54
ConexiónSystemstecker für Anschlusskabel
Material
CarcasaPlástico
Masa116 g
Dimensiones77 mm x 52 mm x 132 mm (L x A x H)
Altura132 mm
Anchura52 mm
Longitud77 mm
Volumen de suministroEquipos manuales de lectura