Seleccione su país
NBB15-30GM50-E2-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 15 mm enrasado
- Rango de conmutación elevado
- Rango de temperatura ampliado
-40 ... +85 °C - Amplio rango de tensión de funcionamiento
- Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV