Seleccione su país

Visite el sitio web global

FB9274-063 Backplane Connection Cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Connection of base and extension backplanes
  • For FB system
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de FB9274-063

Backplane Connection Cable
Number of pins6
Connection 1cable end
Connection 2cable end
Ambient temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Cable
Colorgrey
LengthL65 cm
Mass60 g