Seleccione su país
NBN8-18GM50-A2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 8 mm no enrasado
- Rango de temperatura ampliado
-40 ... +85 °C - Amplio rango de tensión de funcionamiento
- Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PT
- SV
Hoja de datosClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de NBN8-18GM50-A2
Función de conmutación | antivalente | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | sn | 8 mm |
Instalación | no enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 6,48 mm |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,44 | |
Factor de reducción rCu | 0,42 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,76 | |
Factor de reducción rMs | 0,52 | |
Tipo de salida | 4-hilos |
Tensión de trabajo | UB | 6 ... 36 V |
Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 1650 Hz |
Histéresis | H | tip. 5 % |
Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 1 V |
Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
Corriente residual | Ir | máx. 20 µA |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA |
Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 10 ms |
Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
MTTFd | 1188 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Conformidad con PWIS | VDMA 24364-C1/T100 °C-W |
Conformidad con la normativa | |||||
|
Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |||||||
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |||||||
Certificación marina | DNVGL TAA00003AK |
Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | latón , bronce blanco recubierto | |||||||||||||||||||||||||
Superficie frontal | PBT , verde | |||||||||||||||||||||||||
Grado de protección | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 | |||||||||||||||||||||||||
Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Masa | 115 g | |||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fijación | con Tuercas M18 | |||||||||||||||||||||||||
Par de apriete | ≤ 30 Nm |
Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |