Seleccione su país
ICDM-RX/EN1-DB9/RJ45-PM EtherNet/IP to Modbus Gateway
Ventajas clave de un vistazo
- Panel mounting and DB9 serial connector
- EtherNet/IP to Modbus TCP, Modbus TCP to EtherNet/IP, and Modbus to Modbus communications
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Advanced Modbus gateway and routing capabilities
- Data Mapping sub-system and a built-in Modbus concentrator
- Web-based configuration
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR