Seleccione su país
OBD30M-R2000-4EP-V1V17-T-1L Sensor LiDAR 2D
Ventajas clave de un vistazo
- 4 campos de supervisión totalmente programables
- 4 entradas/salidas (seleccionables)
- Gran alcance
- Resolución angular alta
- Aplicaciones de ultracongelación
- Ángulo de medición de 360°
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de OBD30M-R2000-4EP-V1V17-T-1L
Detección R2000, sensor LiDAR 2-D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m con 3 conectores M12 x 1 |
Rango de medición | 0,1 ... 10 m (negro 10 %) 0,1 … 30 m (blanco 90 %) De 0,1 a 30 m (reflector) Reflectividad mín. 2,5 % | ||||||||||||||||||||||
Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | ||||||||||||||||||||||
Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Cuota de escáner | 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz | ||||||||||||||||||||||
Ángulo de barrido | 360° | ||||||||||||||||||||||
Diámetro del haz de luz | 25 mm x 105 mm a 10 m | ||||||||||||||||||||||
Límite de luz extraña | 80000 Lux |
MTTFd | 75 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Ethernet activa LED verde: enlace a Ethernet | |
Indicación de la función | LED rojo: fallo LED amarillo: Q1 + Q2 | |
Elementos de mando | 2 Pulsador | |
Indicación de parametrización | 24 x 252 píxeles , rojo |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 400 mA / 24 V CC |
Consumo de potencia | P0 | < 10 W |
Retardo a la disponibilidad | tv | < 40 s |
Aplicación | Supervisión de campos | |
Número de campos | 4 | |
Tiempo de respuesta | 30 ms + 1 Duración del barrido | |
Forma del objeto detectable | Casi cualquiera | |
Tamaño del objeto | > 1 mm | |
Campos de enlace | Hasta 4 x 3 niveles |
Tipo de Interfaz | 4 x entradas/salidas de conmutación (seleccionables) |
Tipo de entrada/salida | 4 Entradas/Salidas , Independientemente configurable , protegido contra cortocircuitos/inversión de polaridad |
Umbral de conmutación | bajo: Ue < 5 V, alto: Ue > 10 V |
Umbral de conmutación | bajo: Ua < 1 V, alta: Ua > Ub - 2 V | |
Corriente de conmutación | 100 mA por salida |
Norma del producto | IEC 61000-6-2 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 | |
Seguridad láser | EN 60825-1:2014 |
Velocidad de medición | 54000 mediciones por segundo | |
Resolución óptica | 0,071°; 0,15°; 0,2° | |
Reproducibilidad | < 12 mm |
Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) | |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019. |
Temperatura ambiente | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % , sin aturdimiento |
Grado de protección | IP67 | ||||||||||
Conexión | Conector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , Conector macho M12x1, 8 clavijas, codificación A (MultiPort) , Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN) | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 0,8 kg | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.