Seleccione su país
OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L Sensor LiDAR 2D
Ventajas clave de un vistazo
- 4 campos de supervisión totalmente programables
- 4 entradas/salidas (seleccionables)
- Gran alcance
- Resolución angular alta
- Ángulo de medición de 360°
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
Mostrar más
Tipo preferido











Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de OBD30M-R2000-4EP-V1V17-1L
Detección R2000, sensor LiDAR 2-D para monitorización de campo precisa, rango de medición al objeto de hasta 30 m con 3 conectores M12 x 1 |
Rango de medición | 0,1 ... 10 m (negro 10 %) 0,1 … 30 m (blanco 90 %) De 0,1 a 30 m (reflector) Reflectividad mín. 2,5 % | ||||||||||||||||||||||
Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna | ||||||||||||||||||||||
Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Cuota de escáner | 10 Hz, 20 Hz, 30 Hz | ||||||||||||||||||||||
Ángulo de barrido | 360° | ||||||||||||||||||||||
Diámetro del haz de luz | 25 mm x 105 mm a 10 m | ||||||||||||||||||||||
Límite de luz extraña | 80000 Lux |
MTTFd | 75 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Ethernet activa LED verde: enlace a Ethernet | |
Indicación de la función | LED rojo: fallo LED amarillo: Q1 + Q2 | |
Elementos de mando | 2 Pulsador | |
Indicación de parametrización | 24 x 252 píxeles , rojo |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 400 mA / 24 V CC |
Consumo de potencia | P0 | < 10 W |
Retardo a la disponibilidad | tv | < 40 s |
Aplicación | Supervisión de campos | |
Número de campos | 4 | |
Tiempo de respuesta | 30 ms + 1 Duración del barrido | |
Forma del objeto detectable | Casi cualquiera | |
Tamaño del objeto | > 1 mm | |
Campos de enlace | Hasta 4 x 3 niveles |
Tipo de Interfaz | 4 x entradas/salidas de conmutación (seleccionables) |
Tipo de entrada/salida | 4 Entradas/Salidas , Independientemente configurable , protegido contra cortocircuitos/inversión de polaridad |
Umbral de conmutación | bajo: Ue < 5 V, alto: Ue > 10 V |
Umbral de conmutación | bajo: Ua < 1 V, alta: Ua > Ub - 2 V | |
Corriente de conmutación | 100 mA por salida |
Norma del producto | IEC 61000-6-2 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 | |
Seguridad láser | EN 60825-1:2014 |
Velocidad de medición | 54000 mediciones por segundo | |
Resolución óptica | 0,071°; 0,15°; 0,2° | |
Reproducibilidad | < 12 mm |
Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) | |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Homologación FDA | IEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019. |
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % , sin aturdimiento |
Grado de protección | IP65 | ||||||||||
Conexión | Conector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , Conector macho M12x1, 8 clavijas, codificación A (MultiPort) , Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN) | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 0,8 kg | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.