Seleccione su país

Visite el sitio web global

PS1000-D2-24.10 Convertidor de CC/CC

Ventajas clave de un vistazo

  • Entrada de 24 V CC
  • Salida con aislamiento, 24 V CC, 10 A, 240 W
  • Ancho de la carcasa: 42 mm
  • Eficiencia de hasta el 94,2 %
  • Pico de sobrecorriente mínimo
  • Protección contra polaridad de entrada inversa
  • 20 % de reservas de potencia de salida

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de PS1000-D2-24.10

Eficiencia94,2 %
Pérdida de potencia14,8 W
Tensión de mediciónUr24 V CC
Rango de tensión18 ... 35 V CC
Corriente10,5 mA a 24 V CC
Corriente de conexión6 A pico con temperatura ambiente 25 °C (77 °F)
Rango de tensión24 ... 28 V CC
Ajuste de fábrica: 24,1 V
Corriente de mediciónIr10 A
Corriente12 ... 10,3 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F)
10 ... 8,6 A con temperatura ambiente 60 °C (140 °F)
7,5 ... 6,4 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F)
disminución de potencia lineal consulte la información técnica
Alimentación240 W
Rizadomax. 50 mV pp
Tiempo de espera4 ms a 24 V CC
Corriente de cortocircuitomax. 15 A
Entrada/salidaSELV/PELV
IndicadoresLED verde: estado DC OK
- El LED se enciende si la tensión de salida es > 21 V
Elementos de mandoPotenciómetro
Configuraciónajuste de la tensión de salida mediante potenciómetro
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEIEC/EN 61000-6-1 , IEC/EN 61000-6-2 , IEC/EN 61000-6-3 , IEC/EN 61000-6-4
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1
RoHS
Directiva 2011/65/UE (RoHS)IEC/EN 63000:2019
Grado de protecciónEN 60529
Resistencia a choquesEN 60068-2-27
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , consulte la información técnica
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa5 a 95 %, sin condensación
Resistencia a choques20 g , 11 ms o 30 g , 6 ms
Resistencia a la vibración2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g
Material de la carcasaaleación de aluminio , acero galvanizado
Grado de protecciónIP20
Conexión
Entrada/salidaTerminales de rosca
sección transversal del conductor: máx. 6 mm2 (AWG 20-10)
diámetro del cable: máx. 2,8 mm, hilos con férula incluidos
longitud de aislamiento pelada: 7 mm
par de apriete: máx. 1 Nm
Masaaprox. 500 g  
Dimensiones42 x 124 x 117 mm (A x L x H) , sin raíl DIN de montaje
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Autorización ULE223176
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.