Seleccione su país
PS1000-D2-24.20.RM Módulo de redundancia
Ventajas clave de un vistazo
- Entrada de 24 V CC a 28 V CC
- 2 entradas con 1 salida
- Salida 24 V CC, 20 A
- Ancho de la carcasa: 32 mm
- Dispositivos Mosfet de desacoplamiento integrados para redundancia 1+1 y N+1
- Reparto de carga automática
- Protección contra polaridad de entrada inversa
- Cableado sencillo: terminal de distribución para polo negativo incluido
- Indicador de estado de redundancia
- Apto para montaje en Zona 2/Div. 2
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de PS1000-D2-24.20.RM
Caída de tensión | entrada a salida 0,1 ... 0,5 V en entrada 2 x 5 A 0,2 ... 0,5 V en entrada 2 x 10 A 0,24 ... 0,5 V en entrada 2 x 12 A dependiente de la carga compartida | |
Pérdida de potencia | 1,7 W sin carga 2,6 ... 4,7 W en entrada 2 x 5 A 5,6 ... 8,7 W en entrada 2 x 10 A |
Tensión de medición | Ur | 24 ... 28 V |
Rango de tensión | 18 ... 35 V CC | |
Corriente | 2 x 12 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F) 2 x 10 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F) 2x 17 mA durante 5 s máx. para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica |
Rango de tensión | 24 ... 28 V CC | |
Corriente | 24 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F) 20 A con temperatura ambiente < 70 °C (158 °F) 32,5 A durante 5 s máx. máx. 26 A en modo de sobrecarga o cortocircuito (tensión < 6 V CC) |
Conexión | terminales 13, 14 : contacto de relé carga compartida terminales 23, 24 : contacto de relé redundancia | |
Tipo de salida | contacto de relé carga compartida - el contacto se cierra si el ajuste de las tensiones de salida son suficientes - el contacto se abre si no se produce un evento de carga compartida y es necesario volver a ajustar la tensión de salida contacto de relé redundancia - el contacto se cierra si no se detecta ningún fallo - el contacto se abre si una o ambas tensiones de entrada son inferiores a 22 V CC o superiores a 30 V CC - el contacto se abre si la corriente de salida es superior al valor ajustado de la corriente de salida - el contacto se abre si se detecta un desperfecto interno del dispositivo | |
Cargando contacto | máx. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A carga óhmica mín. 1 mA a 5 V CC |
Entrada/salida | SELV/PELV |
Indicadores | LED verde: estado de salida - El LED se enciende si la corriente de salida es inferior al valor ajustado de la corriente de salida LED verdes: estado de carga compartida - Los LED indican el estado de carga compartida entre las dos fuentes de alimentación LED verde: estado de redundancia - El LED se enciende si no se detecta ningún fallo - El LED parpadea si uno o ambos valores de entrada son inferiores a 22 V o superiores a 30 V - El LED parpadea si la corriente de salida es superior al valor ajustado de la corriente de salida - El LED parpadea si se detecta un defecto interno | |
Elementos de mando | interruptor giratorio | |
Configuración | ajuste de la corriente de salida mediante interruptor giratorio - ajuste de conmutación a 5 A junto con dos fuentes de alimentación de 5 A (redundancia 1+1) - ajuste de conmutación a 10 A junto con dos fuentes de alimentación de 10 A (redundancia 1+1) - ajuste de conmutación a 20 A para sistemas redundantes N+1 |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Grado de protección | EN 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , consulte la información técnica | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 a 95 %, sin condensación | |
Resistencia a choques | 20 g , 11 ms o 30 g , 6 ms | |
Resistencia a la vibración | 2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g |
Material de la carcasa | aleación de aluminio , acero galvanizado | ||||||||||
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 310 g | ||||||||||
Dimensiones | 32 x 124 x 117 mm (A x L x H) , sin raíl DIN de montaje | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Homologación ATEX | ||||||||
| ||||||||
Conformidad con la directiva | ||||||||
|
Autorización UL | E223176 | ||||||||||
Autorización IECEx | |||||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |