Seleccione su país
PS1000-A9-24.40 Fuente de alimentación
Ventajas clave de un vistazo
- Entradas de rango amplio de 380 V CA a 480 V CA
- Salida 24 V CC, 40 A, 960 W, trifásica
- Ancho de la carcasa: 110 mm
- Eficiencia de hasta el 95,3 %
- Pico de sobrecorriente mínimo
- Entrada apagada
- Control remoto para ENCENDIDO/APAGADO
- Contacto de relé de CC correcto
- Corriente compartida para uso en paralelo
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologaciones
Datos técnicos de PS1000-A9-24.40
Eficiencia | 95,3 % con 3 x 400 V CA 95,2 % con 3 x 480 V CA | |
Pérdida de potencia | 47,3 W con 3 x 400 V CA 48,4 W con 3 x 480 V CA |
Rango de tensión | 3x 380 ... 480 V CA (-15 %/+20 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) | |
Corriente | 1,65 A con 3 x 400 V CA 1,35 A con 3 x 480 V CA para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica | |
Corriente de conexión | 4,5 A pico con 3 x 400 V CA, independientemente de la temperatura 4,5 A pico con 3 x 480 V CA , independiente de la temperatura | |
Factor de potencia | 0,88 con 3 x 400 V CA 0,9 con 3 x 480 V CA | |
Control remoto | terminales 15, 16 control remoto para ENCENDIDO/APAGADO y entrada apagada |
Tensión de medición | Ur | 24 V CC |
Rango de tensión | 24 ... 28 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 V | |
Corriente de medición | Ir | 40 A |
Corriente | continua: 40 ... 34,3 A a corto plazo hasta 4 s: 60 ... 51,5 A disminución de potencia lineal consulte la información técnica | |
Alimentación | 960 W | |
Rizado | max. 100 mV pp | |
Tiempo de espera | 25 ms con 3 x 400 V CA 25 ms con 3 x 480 V CA | |
Comportamiento de sobrecarga | modo de corriente constante | |
Corriente de cortocircuito | tip. 46 A continua, impedancia de carga < 10 mΩ | |
Limitación de tensión | tip. 30,5 V CC max. 32 V CC |
Conexión | terminales 13, 14 | |
Tipo de salida | contacto de relé DC OK - el contacto se cierra si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada | |
Cargando contacto | máx. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A carga óhmica mín. 1 mA a 5 V CC |
Entrada/salida | SELV/PELV |
Indicadores | LED verde: estado DC OK - El LED se enciende si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada LED rojo: sobrecarga - El LED se enciende si la tensión de salida es < 90 % de la tensión de salida ajustada o en caso de de cortocircuito - parpadea si se ha activado el apagado o si el dispositivo se ha apagado debido a una temperatura excesiva | |
Elementos de mando | Potenciómetro , enchufe puenteado | |
Configuración | ajuste de la tensión de salida mediante potenciómetro ajuste del modo operativo - enchufe puenteado conectado en: modo operativo de "uso en paralelo" - enchufe puenteado no conectado en: modo operativo de "uso sencillo" ajuste de la entrada de apagado: - enchufe puenteado conectado: el dispositivo se apaga |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Grado de protección | EN 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , consulte la información técnica | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 a 95 %, sin condensación | |
Resistencia a choques | 15 g , 6 ms o 10 g , 11 ms | |
Resistencia a la vibración | 2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 1 g |
Material de la carcasa | aleación de aluminio , acero galvanizado | |||||||||||||
Grado de protección | IP20 | |||||||||||||
Conexión | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Masa | aprox. 1500 g | |||||||||||||
Dimensiones | 110 x 124 x 127 mm (A x L x H) , sin raíl DIN de montaje | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Autorización UL | E223176 |
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |