Seleccione su país
PS1000-A6-24.5 Fuente de alimentación
Ventajas clave de un vistazo
- Entrada de rango amplio de 100 V CA a 240 V CA
- Salida, 24 V CC, 5 A, 120 W, monofásica
- Ancho de la carcasa: 32 mm
- Eficiencia de hasta el 94,3 %
- Pico de sobrecorriente mínimo
- Contacto de relé de CC correcto
- Apto para montaje en Zona 2/Div. 2
Mostrar más


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de PS1000-A6-24.5
Eficiencia | 93,6 % con 120 V CA 94,3 % a 230 V CA | |
Pérdida de potencia | 8,2 W con 120 V CA 7,3 W a 230 V CA |
Rango de tensión | 100 ... 240 V CA (-15 %/+10 %), 50 ... 60 Hz (±6 %) 110 ... 150 V CC (±20 %) | |
Corriente | 1,09 A con 120 V CA 0,6 A a 230 V CA 1,21 A a 110 V CC para corrientes de salida inferiores consulte la información técnica | |
Corriente de conexión | 5 A pico con 120 V CA y temperatura ambiente 40 °C (104 °F) 6 A pico con 230 V CA y temperatura ambiente 40 °C (104 °F) o temperatura ambiente 25 °C (77 °F) | |
Factor de potencia | 0,98 con 120 V CA 0,91 a 230 V CA |
Tensión de medición | Ur | 24 V CC |
Rango de tensión | 24 ... 28 V CC Ajuste de fábrica: 24,1 V | |
Corriente de medición | Ir | 5 A |
Corriente | 6 ... 5,1 A con temperatura ambiente < 45 °C (113 °F) 5 ... 4,3 A con temperatura ambiente 60 °C (140 °F) 3,8 ... 3,2 A con temperatura ambiente 70 °C (158 °F) disminución de potencia lineal consulte la información técnica | |
Alimentación | 120 W | |
Rizado | max. 50 mV pp | |
Tiempo de espera | 35 ms con 120 V CA 35 ms a 230 V CA | |
Comportamiento de sobrecarga | corriente continua con tensión de salida > 13 V CC Comportamiento Hiccup con tensión de salida < 13 V CC | |
Corriente de cortocircuito | tip. 15 A durante 12 ms o 3 A rms corriente continua | |
Limitación de tensión | tip. 30,5 V CC max. 32 V CC |
Conexión | terminales 13, 14 | |
Tipo de salida | contacto de relé DC OK - el contacto se cierra si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada | |
Cargando contacto | máx. 60 V CC/0,3 A ; 30 V CC/1 A ; 30 V CA/0,5 A carga óhmica mín. 1 mA a 5 V CC |
Entrada/salida | SELV/PELV |
Indicadores | LED verde: estado DC OK - El LED se enciende si la tensión de salida es > 90 % de la tensión de salida ajustada | |
Elementos de mando | Potenciómetro | |
Configuración | ajuste de la tensión de salida mediante potenciómetro |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Baja tensión | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Grado de protección | EN 60529 | |
Resistencia a choques | EN 60068-2-27 | |
Resistencia a las vibraciones | EN 60068-2-6 |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) , consulte la información técnica | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 a 95 %, sin condensación | |
Resistencia a choques | 20 g , 11 ms o 30 g , 6 ms | |
Resistencia a la vibración | 2 ... 17,8 Hz : ± 1,6 mm , 17,8 ... 500 Hz : 2 g |
Material de la carcasa | aleación de aluminio , acero galvanizado | ||||||||||
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 440 g | ||||||||||
Dimensiones | 32 x 124 x 102 mm (A x L x H) , sin raíl DIN de montaje | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Homologación ATEX | ||||||||
| ||||||||
Conformidad con la directiva | ||||||||
|
Autorización UL | E350173 , E223176 | ||||||||||
Autorización IECEx | |||||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |