Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-RR2-Ex1.SP Repetidor de resistencia

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Resistencia y entrada RTD (Pt100, Pt500, Pt1000)
  • Salida de resistencia
  • Precisión 0,1 %
  • Detección de fallos de línea (LDF) para Pt100
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KCD2-RR2-Ex1.SP

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10-
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Corriente de mediciónIr< 28 mA
Consumo de potencia0,35 W (24 V y 1 mA de corriente de detección), 0,85 W (30 V y 10 mA de corriente de detección)
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1, 2, 3, 4
Supervisión de fallos de conducciónsi , en Pt100
Resistencia del conductor≤ 10 % del valor de resistencia
Rango de transferencia0 ... 10 mA
Tensión disponible7 V
Supervisión de fallos de conducción< 30 nA
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 5, 7; 6, 8
Corriente0 ... 10 mA
Tensión disponible0 ... 4,2 V
Mensaje de errortensión de campo < 150 mV o > 4 V, en función del cable desconectado
Protección contra la inversión de polaridadpara I < 10 mA o U < 20 V
Precisión0,1 %
DesviaciónIm ≥ 1 mA: ± 0.1 % de Rm or ± 0,1 Ω (es válido el valor mayor)
Im < 1 mA: La precisión se reduce proporcionalmente a Im.
p.ej. Im = 0,1 mA: ± 1 % de Rmó 1 Ω (es válido el valor mayor).
TemperaturaIm ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω: 0,01 %/K en el rango -20 ... +70 °C [-4 ... 158 °F)
Im < 1 mA ó Rm < 100 Ω: La estabilidad de la temperatura se reduce en función a Im o Rm
Hora de arranque≤ 5 ms
Tiempo de subida/caída≤ 2 ms (10 ... 90%)
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN IEC 61326-3-2:2018
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Altura124 mm
Anchura12,5 mm
Profundidad114 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBASEEFA 10 ATEX 0061X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
TensiónUo9,5 V
CorrienteIo39,22 mA
AlimentaciónPo93 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Salida
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoBASEEFA 10 ATEX 0062X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Autorización FM
Certificado FMFM 19 CA 0039 X , FM 19 US 0067 X
Control Diseño116-0457 (cFMus)
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0332 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 10.0024X
IECEx BAS 10.0025X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.