Seleccione su país
LB8106H0630 EasyCom Com Unit for PROFIBUS DP/DP-V1
Ventajas clave de un vistazo
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 80 analog or 184 digital channels
- Communication via PROFIBUS DP
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- HART communication via PROFIBUS DP V1 or service bus
- Configuration via GSD parameters from the control system
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Self configuration in redundant systems
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
- Module can be exchanged under voltage
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE