Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS-PG410 Módulo de interfaz WCS

Ventajas clave de un vistazo

  • Hasta 4 cabezas de lectura conectables
  • Montaje sobre raíl simétrico DIN
  • El interruptor integrado
  • PROFIBUS-Interface
  • Longitud de medición máx. 629 m

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS-PG410

Módulo Interface WCS con Interface Profibus
InstalaciónMontaje en raíl simétrico
MTTFd180 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC  
Consumo de potenciaP0≤ 3,6 W (sin cabezas de lectura)
Conexión paraControl
Tipo de InterfazPROFIBUS DP V1
Cuadencia de la transferenciamáx. 12 MBit/s , Detección de baudios automática
Salida de datosCódigo binario
Bus-Resistencia terminalconmutable
Conexión paraCabezales de lectura WCS
Cabezas lectoras conectablesWCS...-LS121 , WCS...-LS221 , WCS3B-LS1/2**ES con opción ES (protocolo ampliado hasta 628 m)
Tipo de InterfazRS-485
Modo de transferenciamedioduplex
Cuadencia de la transferencia62,5 kBit/s
RS485-Resistencia terminalconmutable
Ciclo Actualización, Cabeza de lectura1 ms / 10 ms (con cabezal de lectura WCS ampliado)
Aviso de perturbaciónEN 55011, cl. A: 2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) , sin aturdimiento
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa≤ 80 %
Tipo de conexiónInterface 1: Conector Sub-D, 9 polos
Interface 2: Conexión a terminales ≤ 2,5 mm2
Interfaz 3: Conexión de terminal, 2 pines
Grado de protecciónIP20
MaterialPlástico
Posición del montajecualquiera
Masaaprox. 130 g
Dimensiones
Altura111 mm
Anchura23 mm
Profundidad117 mm