Seleccione su país
ICE2-8IOL-G65L-V1D IO-Link master
Ventajas clave de un vistazo
- Web-based configuration of module and IO-Link devices
- Integrated IODD storage for more than 100 IODDs
- Downloadable module configuration
- M12 L-coded power connector
- EtherNet/IP, Modbus/TCP and OPC UA support
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- JA