Seleccione su país
KCD2-STC-Ex1.ES Amplificador Separador para transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
- Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
- Modo disipador o fuente
- Supervisión de fallos de conducción
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD2-STC-Ex1.ES
Tipo de señal | Entrada analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | Ir | ≤ 50 mA |
Pérdida de potencia | ≤ 800 mW | |
Consumo de potencia | ≤ 1,2 W |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA , limitado a aprox. 27 mA protegido | |
Supervisión de fallos de conducción | descendente ≤ 3 mA ; ascendente ≥ 22 mA | |
Caída de tensión | aprox. 5 V en terminales 3+, 4- | |
Tensión disponible | ≥ 15 V a 20 mA terminales 1+, 2- |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 5-, 6+ | |
Carga | 0 ... 300 Ω (modo fuente) | |
Señal de salida | modo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %) modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 16 ... 28 V Para cargas internas o externas adicionales, se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V. | |
Rizado | 20 mV rms |
Tipo de salida | señal de fallo de bus , transistor del colector abierto |
Desviación | a 20 °C (68 °F) ≤ ± 20 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión de la red (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA) ≤ 10 mV incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de tensión de alimentación (modo fuente 1 ... 5 V) | ||||
| |||||
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 1 mApp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Hora de arranque | ≤ 200 ms | ||||
Tiempo de subida/caída | ≤ 20 ms |
Entrada/salida | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Entrada/alimentación | aislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V | |
Salida/alimentación | Aislamiento básico conforme a EN 61010-1 Tensión de aislamiento de medición ≤ 50 V |
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración de fábrica | salida: fuente de corriente | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 |
Temperatura ambiente | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | CESI 10 ATEX 071 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Equipo | terminales 1+, 2- | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Equipo | terminales 3+, 4- | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Certificado | CESI 19 ATEX 005 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |