Seleccione su país

Visite el sitio web global

TC-LCDC-8A-24VDC Contador/Temporizador/Tacómetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Dispositivo multifunción con modos operativos como el cuentarrevoluciones, otros contadores, visualización del tiempo de producción, visualización de posición, temporizador para tiempos de ejecución, cronómetro y visualización de procesos
  • Entradas HTL para encoders y sensores con características NPN, PNP y NAMUR
  • Pantalla brillante de alto contraste con versiones en color en función de la programación
  • Emulación de una pantalla de siete segmentos con símbolos y unidades
  • Salida de tensión auxiliar de 5 V CC y 24 V CC para la alimentación del encoder
  • Linealización con 24 puntos de interpolación
  • Numerosas funciones como el escalado, los filtros y la omisión de arranque

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de TC-LCDC-8A-24VDC

TipoPantalla gráfica LCD con retroiluminación
Nº de décadas8
Valor de Displayaltura de digitos 13 mm
Display
Tecnología de pantalla táctilresistivo
ColoresCapacidad para cambiar entre rojo, verde y amarillo
Rango de Display-99999999 ... 99999999
PrecisiónMedición: ± 50 ppm, ± 1 dígito
SeguroExterno: T 0,1 A
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIBaprox. 100 mA (sin carga)
AlimentaciónEncoder giratorio: 24 V CC (aprox. 1 V menos que UB)
Máx. 250 mA
Tipo de InterfazSerie RS-232
Cuadencia de la transferencia9600, 19 200 o 38 400 baudios
Modo de entradaIncremental PNP, NPN, NAMUR o Tri-State
Formato de entradaHTL (baja: 0…3 V, alta: 9…30 V)
ConexiónDos ramas: A, B
Frecuencia de entradamáx. 250 kHz
Corriente de cargaMáx. 6 mA/Ri > 5 kΩ/470 pF
Modo de entrada3 x Entrada de control
Formato de entradaHTL, PNP (baja: 0 V … 3 V, alta: 9 V … 30 V)
Frecuencia de entradamáx. 10 kHz
Corriente de cargaMáx. 2 mA/Ri > 15 kΩ/470 pF
Cantidad/TipoSalida analógica
Configurable como Salida de corriente o tensión
Corriente0/4 mA … 20 mA (carga máx.: 270 Ω)
Tensión-10 ... 10 V (máx. 2 mA)
Resolución16 bits
± 0,1 % a 0 °C … 45 °C
± 0,15 % a -20 °C … 0 °C y 45 °C … 60 °C
Tiempo de respuesta< 150 ms
Tipo de salida4 x Salida de control
Formato de salidaPNP
Tensión de salida5 V … 30 V (en función de la tensión de COM+)
Corriente de salidamáx. 200 mA
Tiempo de respuesta< 1 ms
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013
EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010+A1:2019
EN 61010-2-201:2018
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP65 (frontal)
IP20 (lado de la conexión)
ConexiónTerminales de rosca
1,5 mm², AWG 16
Material
CarcasaABS, UL 94 V-0
MontajeMontaje en panel
Sección, An. x Al.: 91 x 43 mm
Masaaprox. 200 g
Dimensiones
Altura48 mm
Anchura96 mm
Profundidad116 mm