Seleccione su país

Visite el sitio web global

PGV100I-F200A-R4-V19 Cabezal de lectura óptico

Ventajas clave de un vistazo

  • Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
  • RS 485-Interface
  • Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
  • Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix
  • Lectura de códigos de control Data Matrix
  • Luz infrarroja

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de PGV100I-F200A-R4-V19

Cabezal de lectura para sistema de posicionamiento
Velocidad de sobrepasov≤ 8 m/s
Longitud de la mediciónmáx. 10000 m
Tipo de luzLED integrado , infrarrojo
Cuota de escáner40 s-1
Latencia50 ms
Distancia de lectura100 mm
Profundidad de nitidez± 30 mm
Campo de lectura120 mm x 80 mm
Límite de luz extraña100000 Lux
Precisión± 0,2 mm
Captador de imagen
TipoCMOS , Global Shutter
Procesador
Frecuencias de reloj600 MHz
Velocidad de cálculo4800 MIPS
Resolución digital32 Bit
MTTFd81 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación LED7 LEDs (comunicación, ayuda de alineación, mensajes de estado)
Tensión de trabajoUB15 ... 30 V CC , PELV
Corriente en vacíoI0máx. 200 mA
Consumo de potenciaP03 W
Tipo de InterfazRS 485-Interface
Código de salidaCódigo binario
Cuadencia de la transferencia38400 ... 230400 Bit/s
TerminalResistencia terminal conectable
Solicitud del Tiempo de ciclo ≥ 10 ms
Modo de entrada1 a 3 entradas de función , parametrizable
Impedancia de entrada≥ 27 kΩ
Tipo de salida1 a 3 salidas de conmutación , PNP , parametrizable , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónTensión de trabajo
Corriente de conmutación150 mA por salida
Resistencia a choquesEN 60068-2-27:2009
Resistencia a las vibracionesEN 60068-2-6:2008
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007+A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Seguridad fotobiológicagrupo eximido según EN 62471:2008
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura de trabajo0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (sin condensación; evite la generación de hielo en la luna delantera)
Temperatura de almacenaje-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Tipo de conexiónConector M12 x 1, 8 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC/ABS
Masaaprox. 160 g
Dimensiones
Altura70 mm
Anchura70 mm
Resolución X (protocolo)0,1 mm
Resolución Y (protocolo)0,1 mm
Resolución de velocidad (protocolo)0,1 m/s
Resolución óptica0,1 °
Velocidad en baudios115200 Bit/s
ExtrapolaciónEncendido
Dirección del cabezal de lectura0