Seleccione su país
EA/DA* Terminal Box Ex e, Aluminum
Ventajas clave de un vistazo
- Aluminum alloy
- Various enclosure size and design variants
- Ex e and Ex tD certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Customizable configuration as per specification
- Degree of protection IP66
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE