Seleccione su país
1/2"NPT-V1D-GN2M-PVC-V45-G Cable de conexión
Ventajas clave de un vistazo
- Montaje en la pared delantera/atornillado
- Adecuado para la técnica de 2, 3 y 4 hilos
- Receptáculo Ethernet
- Conector hembra M12 de 4 pines con codificación D a macho RJ45 con cable
- Soporte NPT-14 de 1/2"
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR