Seleccione su país
PGV100SI-F200A-R4-V19-7941 Cabezal de lectura óptico
Ventajas clave de un vistazo
- Robustez mecánica: sin desgaste, larga vida útil, sin mantenimiento
- RS 485-Interface
- Posicionamiento sin contacto en banda de código Data Matrix
- Posicionamiento sin contacto con etiquetas de Data Matrix
- Lectura de códigos de control Data Matrix
- Luz infrarroja
- Marca de tiempo de la captura de la imagen
- Envío automático de datos de posición
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR