Seleccione su país
VBG-EP1-KE5-D AS-Interface gateway
Ventajas clave de un vistazo
- Gateway compliant with AS-Interface specification 3.0
- One AS-Interface network
- Web-based configuration
- Commissioning via mobile devices possible
- IIoT-ready thanks to REST API
- Multiprotocol capability for PROFINET and EtherNet/IP
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR