Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFU8-FSSP-1.D-Y322444 Conversor de frecuencia-tensión

Ventajas clave de un vistazo

  • Frecuencia límite 40 kHz
  • Salida de corriente o tensión
  • Salida de conmutación progresiva
    (Factor de partición 1 ... 9999)
  • Es posible conectar sensores de 2, 3 y 4 hilos y encoders
  • Salida de energía auxiliar para Sensores
  • Posibilidad de conexión a través de Power Rail
  • Medición periódica constante
  • Display: entrada en Hz o 1/min, salida en V o mA
  • Actualización de displays ajustable (0,001 ... 2,5 s)

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KFU8-FSSP-1.D-Y322444

Conversor de frecuencia-tensión-corriente, Versión de 40 kHz
MTTFd100 a
Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
SeguroFusible externo 4 A
Consumo de potencia< 5 W
TipoDisplay de 7 segmentos de 4 dígitos, rojo, altura de cifra de 7 mm
Rango de Display0,002 ... 9999 Hz ó
0,01 ... 9999 mín-1
Parametrizaciónconducido por menú vía teclado
Punto de conmutaciónhigh: 16 ... 30 V CC; max.10 mA; Ri ≅ 3 kΩ
low: 0 ... 6 V CC
ConexiónBornes 7+, alimentación de sensor 13
Bornes 14, 15 entrada npn/pnp (separado galvánicamente)
Tipos de sensores conectablesSensores de proximidad de 2, 3 y 4 hilos y Generadores de impulsos incrementales
Alimentación de sensorTensión de medición - 1,5 V sin estabilizar; ≤ 30 mA protegido contra cortocircuito
Salida de tensión analógica0 ... 10 V CC; 2 ... 10 V CC; 30 mA máx.;Resolución: 12 mV; Ri ≅ 330 Ω (Terminales 5+, 6-)
Salida de corriente analógica0 ... 20 mA; 4 ... 20 mA; Resolución: 25 µA; Ri ≤ 600 Ω (Terminal 4-, 5+)
Conmutación progresiva digital≥ (Ub -3 V), 20 mA, resistente a cortocircuitos (terminal 1-, 2+)
con división de frecuencias Fen /1 ... Fen /9999
Frecuencia de entrada≤ 40000 Hz, Duración/Pausa del impulso: ≥ 12 µs
Desviación≤ 0,2 % del valor final
Intervalo de cambi5 ms (tiempo de elaboración interna del proceso)
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 61326-1:2013
Temperatura ambiente-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativamáx. 80 %, sin condensar
Altitud de utilización0 ... 2000 m
Condiciones de utilizaciónEl equipo únicamente debe utilizarse en interiores.
Disposición de conexionesPrecaución: Tenga en cuenta que el dispositivo sólo se puede conectar a una fuente de alimentación conmutable. El acceso al conmutador o interruptor debe resultar fácil y este debe estar identificado como separador del dispositivo.
Grado de protecciónIP20
Conexiónbornes desconectables , sección transversal máxima del núcleo: 0,2 mm2 ... 2,5 mm2
TipoCarcasa de bornes modular de Makrolon, sistema KF
Para su uso en el armario de conmutación/módulo del armario de conmutación
Fijaciónfijado con pinza en raíl estándar de 35 mm o tornillos de fijación