Seleccione su país
KFD2-SCD2-Ex2.LK Controlador de corriente SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Salida de corriente hasta 650 Ω de carga
- HART-IP y posicionador de válvula
- Supervisión de fallos de conducción
- Precisión 0,1 %
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más
Tipo preferido







Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KFD2-SCD2-Ex2.LK
Tipo de señal | Salida analógica |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | Ir | ≤ 45 mA a 24 V |
Pérdida de potencia | ≤ 1 W a 20 mA y 500 Ω de carga | |
Consumo de potencia | ≤ 1 W |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | Terminales 7-, 8+, (9+); 10-, 11+, (12+) | |
Señal de entrada | 4 ... 20 mA , límite aprox. 30 mA | |
Tensión de entrada | tensión de lazo abierto del sistema de control ≤ 30 V | |
Caída de tensión | aprox. 6 V a 20 mA | |
Resistencia de entrada | circuito abierto con cableado de campo : > 100 kΩ cableado de campo < 50 Ω : > 100 kΩ al utilizar los terminales 1, 2 y 4, 5 |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2-; 4+, 5- terminales 3+, 2-; 6+, 5-: (sin detección de cortocircuitos) | |
Tensión | ≥ 13 V a 20 mA | |
Corriente | 4 ... 20 mA | |
Carga | 100 ... 650 Ω , para terminales 1, 2; 4, 5 0 ... 550 Ω , para terminales 2, 3; 5, 6 | |
Rizado | 20 mV rms | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura, carga > 100 kΩ, cortocircuito, carga < 50 Ω |
Tipo de salida | transistor de colector abierto (bus de fallo interno) |
Desviación | a 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA < 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis | ||||
| |||||
Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Tiempo de subida | 10 al 90 % ≤ 10 ms |
Entrada/salida | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada/Entrada | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Indicadores | Indicadores LED | |
Etiqueta | espacio para etiqueta adhesiva en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 | |
Grado de protección | IEC 60529 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 135 g | |
Dimensiones | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) (A x L x H) , tipo de carcasa B2 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | BAS 00 ATEX 7240 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Certificado | FIDI 22 ATEX 0002 X | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |