Seleccione su país
GR.CS* Control Stations Ex e, Glass-Fiber Reinforced Polyester (GRP)
Ventajas clave de un vistazo
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex de, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 68 operators per control station
- 7 enclosure size options
- Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
- Wide range of labels and accessories available
- Modern design with high impact resistance
- Easy installation due to easily accessible mounting points
- Wide ambient temperature range
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE