Seleccione su país
HiCTB08-FBM-RAC-SC-IO08 Placa de terminación
Ventajas clave de un vistazo
- Tarjeta del sistema para la serie Schneider, Foxboro FBM
- Para 8 módulos
- Para tarjetas de 8 canales FBM201/214(b)/216(b) (AI), FBM215/218/237 (AO), FBM204/205 (AO/AI), FBM244 (AI/AO), FBM247/248 (UIO)
- Alimentación de 24 V CC
- Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2025ES (AI), HiC2031 (AO), HiC2081 (TI), HiC2831R5 (DI), HiC2883 (DO), HiC2441 (UIO)
- Área peligrosa: terminales de conexión por tornillo, azules
- Área no peligrosa: Conector sub-D (macho), 25 pines
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL