Seleccione su país
LB9022BP22320.0.E Redundancy Base Backplane
Ventajas clave de un vistazo
- Backplane for LB-System
- For MODBUS TCP/IP
- Max. 22 slots for I/O modules
- Redundancy (field bus and power supply)
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE