Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF 12 Brida de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Soporte para todos los sensores cilíndricos con rosca M12
  • Montaje sencillo y ajuste exacto
  • Gran rango de ajuste (máx. 11 mm)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BF 12

Brida de fijación, 12 mm
Diámetro interno12 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialBase: PBT (verde)
Parte superior: PA (transparente)
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmax. 1 Nm
Dimensiones
Altura19 mm
Anchura36 mm
Longitud30 mm