Seleccione su país
KCD2-SON-Ex2.R3 Amplificador
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entradas de contacto o NAMUR
- Salidas específicas de la aplicación
- 2 salidas de transistor pasivas (resistivas)
- Transparencia de fallo de línea (LFT)
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD2-SON-Ex2.R3
Tipo de señal | Entrada binaria |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | Carril de alimentación o terminales 9+, 10- | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de medición | Ir | 35 ... 25 mA |
Pérdida de potencia | ≤ 750 mW |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | |
Valores de medición | según EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuito | aprox. 10 V CC / aprox. 8 mA | |
Punto/Histéresis de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA | |
Supervisión de fallos de conducción | rotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,5 mA | |
Relación impulso/pausa | min. 100 µs / min. 100 µs |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | salida I: terminales 5, 6 ; salida II: terminales 7, 8 | |
Tensión de medición | Ur | 20 ... 28 V CC con resistencia externa > 2 kΩ |
Tiempo de respuesta | ≤ 200 µs | |
Salida I, II | Mensaje de error o de señal, Salida electrónica pasiva (resistiva) Señal 0: 19 kΩ ±5 % Señal 1: 100 Ω ... 600 Ω fallo: > 100 kΩ | |
Mensaje de error en grupo | Power Rail |
Frecuencia de conmutación | ≤ 5 kHz |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Entrada/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida/alimentación | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 50 Vef | |
Salida/Salida | aislamiento reforzado conforme a EN 50178, tensión de aislamiento nominal 50 Vef |
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2011 , EN 61326-3-2:2008 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Protección contra rayo eléctrico | IEC 61010-1:2010 | |
Entrada | EN 60947-5-6:2000 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
Masa | aprox. 100 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 13 ATEX 0080 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Salida | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Certificado | CML 19 ATEX 4410 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización UL | ||||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.