Seleccione su país
PMI80-F90-IU2EP-IO-V15 Sistema de medición de posición inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
- Rango de medición 0 ... 80 mm
- Rango de medición parametrizable
- Salida de tensión o corriente analógica, programable
- 2 salidas de contrafase
- Puntos de conmutación programables mediante IO-Link
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR