Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB1,5-12GM60-E2-D-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 1,5 mm enrasado
  • Presión de trabajo 500 bar, Presión de pico 1000 bar
  • Para la aplicación en cilíndros hidráulicos
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NCB1,5-12GM60-E2-D-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn1,5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 600 Hz
HistéresisH3 ... 15 % tip. 8 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Presión de trabajo500 bar (7252 psi)
Presión máxima1000 bar (14504 psi)
MTTFd728 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalcerámica
Grado de protecciónIP68
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa34 g
Dimensiones
Longitud69 mm
Diámetro12 mm