Seleccione su país
HM-MT-BT-GP-010040 Viator Bluetooth HART Interface
Ventajas clave de un vistazo
- Interface for wireless communication between PC host and any HART field device
- Registered with HART Communication Foundation
- Powerful, high-speed Bluetooth with 100 m open-air range
- Adaptive frequency hopping to reduce radio-frequency interference
- HARTCommDTM software supports use with FDT Frame applications
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® 7, 8, XP, 10, or Vista
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE