Seleccione su país
KFD0-TR-1 Convertidor de RTD
Ventajas clave de un vistazo
- Acondicionador de señal de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Entrada RTD PT100 de 2 o 3 cables
- Salida de 4 mA... 20 mA, linealización de temperatura seleccionable
- Rangos seleccionables mediante interruptores DIP
- Control de rotura del palpador
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL