Seleccione su país
DK10-LAS/35/49 Sensor de marcas de contraste
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor láser de marcas de contraste para la detección de marcas muy pequeñas
- Láser clase 2, con protección ocular
- Sensibilidad ajustable
- 30 µs tiempo de reacción, adecuado para procesos de detección extremamente rápidos






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH
Hoja de datosFunciónClasificaciónProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de DK10-LAS/35/49
Sensor de marcas de contraste, rango de detección de 800 mm, luz láser roja, láser de clase 2, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, salida NPN, salida PNP, conector M12 |
Rango de detección | 800 mm | ||||||||||||||||||||||
Rango de detección | 3 ... 800 mm | ||||||||||||||||||||||
Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz alterna, roja | ||||||||||||||||||||||
Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Imagen del haz de luz | aprox. 2 mm a una distancia de 800 mm | ||||||||||||||||||||||
Límite de luz extraña | |||||||||||||||||||||||
|
MTTFd | 550 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 60 % |
Indicación de la función | LED amarillo: se enciende si el receptor recibe luz (conmutación claro) se enciende, si el receptor no recibe luz (conmutación oscuro) | |
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro, regulador de sensibilidad |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % | |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 55 mA |
Entrada de Test | Desconexión del emisor con +Ub |
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro, seleccionable | |
Señal de salida | 1 pnp y 1 npn, prot. ctra. cortocircuito, colectores abiertos, conmutación continua | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 200 mA | |
Frecuencia de conmutación | f | 16,5 kHz |
Tiempo de respuesta | 30 µs |
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Seguridad láser | IEC 60825-1:2007 |
Conformidad con la normativa | ||||||||
|
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Autorización UL | cULus Listed , Class 2 Power Source | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
Grado de protección | IP67 | ||||||||||
Conexión | Conector macho M12 x 1, 5 polos | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | 200 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|