Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENI58PL-R*** Encoder incremental

Ventajas clave de un vistazo

  • ∅ carcasa 58 mm
  • Eje hueco insertable
  • Recuento de impulsos configurable desde 1 ... 16384
  • Sentido de giro configurable
  • Tipo de salida configurable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ENI58PL-R***

Modo de detecciónExploración magnética
Error de linealidad± 0,1 °
Número de impulsosconfigurable desde 1 ... 16384
MTTFd140 a
Duración de servicio (TM)20 a
L1070 E+9 a 6000 rpm
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB4,75 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 50 mA
Tipo de salidaHTL/TTL configurable
Corriente de cargapor canal un máx. de 50 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad
Frecuencia de salidamáx. 1000 kHz
Tiempo de subida300 ns
Posición de fase A a B90 ° ± 14 ° para velocidad > 100 min-1
Ciclo de trabajo1/2 ± 15 % para velocidad > 100 min-1
ConectorConector macho M12, 8 polos
Conec. macho M12, 5 polos
Conector macho M23, 12 polos
Cable∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65, IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007/A1:2011
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Temperatura de trabajocable, instalación móvil: -5… 70 °C (23… 158 °F)
cable, instalación fija: -30… 70 °C (-22… 158 °F)
modelos de conector: -40 / 85 °C (-40 / 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Material
CarcasaAcero, niquelado , pintado
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaca 300 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min -1
Momento de inercia≤ 30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm para IP65 , ≤ 5 Ncm para IP67
Carga sobre el eje
Axialmáx. 40 N
Radialmáx. 110 N
Dimensiones
Diámetro58,5 mm
Preajustetipo de salida HTL , Recuento de impulsos 1024 , Sentido de giro A antes que B (hacia la derecha)