Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD0-CS-2.50 Repetidor

Ventajas clave de un vistazo

  • Divisor de señal de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
  • Entrada/salida de corriente de 4 mA a 20 mA
  • Fuente de alimentación del transmisor
  • Precisión 0,1 %
  • Seguro ctra. inversión polaridad
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD0-CS-2.50

Tipo de señalEntrada analógica/salida analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Tensión de mediciónUr10 ... 35 V CC , alimentado por bucle
Pérdida de potencia0,4 W
Conexiónterminales 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Tensión10 ... 35 V CC
Corriente4 ... 20 mA
Pérdida de potencia< 150 mW por canal a 25 mA y U < 26,1 V
< 400 mW por canal a 25 mA y U > 26,1 V
Conexiónterminales 1+, 2-; 4+, 5-
Tensión≥ 0,9 x UE - (0,23 x corriente en mA) - 0,7 para 10 V < UE < 26,1 V
≥ 23 V - (0,23 x corriente en mA) para UE > 26,1 V
Corriente de cortocircuitomáx. 100 mA
Corriente de transferenciamáx. 25 mA
Precisión0,1 %
Desviación
Según calibraciónUin ≥ 5 V ± 20 µA/Uin ≤ 5 V ± 50 µA incl. calibración, linealidad, histéresis y fluctuaciones de carga de salida en el lado de campo; a 20 °C (68 °F)
Temperatura≤ ± 2 µA/K con Uen ≤ 20V; ≤ ± 5µA/K con Uen > 20 V
Tiempo de subida≤ 5 ms a 4 ... 20 mA y UE = Tensión de entrada < 26 V
Entrada/salidaaislamiento básico conforme a IEC 62103, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoEN 61010-1:2010
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 100 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.