Seleccione su país
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de OMD10M-R2000-B23-V1V1D
R2000 UHD, sensor LiDAR 2D para posicionamiento preciso y altamente dinámico, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet |
Rango de medición | 0,3 ... 3 m (negro 10 %) De 0,2 a 10 m (blanco 90 %) 0,2 a 60 m (reflector) | ||||||||||||||||||||||
Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
Tipo de luz | Luz alterna, roja | ||||||||||||||||||||||
Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Cuota de escáner | 10 ... 50 s-1 | ||||||||||||||||||||||
Ángulo de barrido | 360° | ||||||||||||||||||||||
Diámetro del haz de luz | < 20 mm a 10 m | ||||||||||||||||||||||
Filtro | Máximo, media, mediana, reflectividad | ||||||||||||||||||||||
Límite de luz extraña | 80000 Lux | ||||||||||||||||||||||
Resolución | 1 mm |
MTTFd | 75 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Ethernet activa LED verde: enlace a Ethernet | |
Indicación de la función | LED rojo: fallo LED amarillo: Q1 + Q2 | |
Elementos de mando | 2 Pulsador | |
Indicación de parametrización | 24 x 252 píxeles , rojo |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 400 mA / 24 V CC |
Consumo de potencia | P0 | < 10 W |
Retardo a la disponibilidad | tv | < 40 s |
Tipo de Interfaz | Fast Ethernet, 2 salidas de conmutación | |
Protocolo l | HTTP , TCP/IP y UDP/IP |
Tipo de entrada/salida | 2 Entradas/Salidas , Independientemente configurable , protegido contra cortocircuitos/inversión de polaridad |
Umbral de conmutación | bajo: Ua < 1 V, alta: Ua > Ub - 2 V | |
Corriente de conmutación | 100 mA por salida |
Seguridad láser | EN 60825-1:2014 |
Conformidad con la normativa | ||||||||
|
Velocidad de medición | 250000 mediciones por segundo | |
Ruido del valor medido | ± 9 mm (1 sigma, en película reflectora) con filtro de valor medido desactivado | |
Resolución óptica | 0,014 ° | |
Precisión absoluta | tip. ± 35 mm | |
Reproducibilidad | < 12 mm |
Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) | |
Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % , sin aturdimiento |
Grado de protección | IP65 | ||||||||||
Conexión | Conector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , Conector macho M12x1, 8 clavijas, codificación A (MultiPort) , Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN) | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 0,8 kg | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.