Seleccione su país
KFD0-CC-Ex1 Convertidor de medida para corriente / tensión
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Entrada de corriente o tensión
- Salida: 4 mA ... 20 mA
- Rangos seleccionables con conmutador DIP o potenciómetro
- Supervisión de fallos de conducción
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL