Seleccione su país
VBA-LT2-G1-2YE AS-Interface luminous push-button module
Ventajas clave de un vistazo
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- Flat or round cable connection (via standardized EMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- 2 integrated yellow illuminated pushbuttons
- Fault signal via LED
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR