Seleccione su país

Visite el sitio web global

DoorScan-T Módulo de sensor, emisor

Ventajas clave de un vistazo

  • Módulo de sensor para el sensor de presencia configurable DoorScan®
  • Módulo de emisor (E)
  • Opciones de ajuste del campo de detección y el ángulo de inclinación
  • Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de DoorScan-T

Módulo de sensor de sustitución/extensión para el montaje en el perfil de sensores DoorScan® y TopScan, módulo emisor
Rango de detección mín.0 ... 1500 mm
Rango de detección máx.0 ... 3500 mm
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 2 % con rango de detección 2000 mm
Modo operativoEvaluación de fondo
Diámetro del haz de luz8 cm con rango de detección 2000 mm
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd864 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Corriente en vacíoI030 mA
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 12978
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Altura del montajemáx. 3500 mm
Grado de protecciónIP54 (en estado montado)
Material
Salida de luzPC (Policarbonato)
Masaaprox. 55 g
Dimensiones
Altura30 mm
Profundidad35 mm
Longitud171 mm