Seleccione su país

Visite el sitio web global

DoorScan-I Módulo de sensor, interfaz

Ventajas clave de un vistazo

  • Módulo de sensor para el sensor de presencia configurable DoorScan®
  • Interfaz multifunción con todas las prestaciones
  • Alimentación integral de todo el sistema para una puerta
  • También se puede utilizar para suministrar potencia a los módulos de emisor y receptor
  • Puesta en marcha con un solo botón y función de aprendizaje automático
  • SIL 2, certificado conforme a DIN18650/EN16005
  • Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión
  • Salidas NPN o PNP conmutables

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de DoorScan-I

Módulo de sensor de sustitución/extensión para el montaje en el perfil de sensores DoorScan® y TopScan, módulo interfaz multifunción
Modo operativoEvaluación de fondo
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Nivel de prestaciones (PL)PL d
Categoríacat. 2
MTTFd2716 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)90 %
Indicación de la funciónInterface: LED rojo: detección, reserva de funcionamiento, código de falla
LED amarillo: estado de aprendizaje
LED verde: estado vacío
LED verde: estado de interruptor DIP
Tensión de trabajoUB24 V CC +/- 20 %
Corriente en vacíoI030 mA
Entrada de Testnivel alto ≥ 15 V nivel bajo ≤ 2 V
Entrada de controlModo en espera activo con U = 11 V CC hasta 30 V CC
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaconmutación reversible NPN o PNP , protegido contra cortocircuito
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Tiempo de respuesta≤ 52 ms
≤ 200 ms en modo de funcionamiento ampliado
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 12978
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Altura del montajemáx. 3500 mm
Grado de protecciónIP54 (en estado montado)
ConexiónRegleta de conectores , 6 polos
Masaaprox. 30 g
Dimensiones
Altura24 mm
Profundidad31 mm
Longitud126 mm