Seleccione su país
BB10-P-7650/59/103/115c Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor fotoeléctrico en miniatura de un solo haz, perfecto para instalar en marcos o contornos
- Circuito integrado
- Carcasa insertable para orificio de 13 mm
- Versión de modo oscuro






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
Datos técnicos de BB10-P-7650/59/103/115c
Sensor fotoeléctrico en miniatura con carcasa insertable para montaje en orificio de 13 mm |
Emisor | BB10-T-7650/115c | |
Receptor | BB10-R-F1/35/59/103/115c |
Distancia útil operativa | 0 ... 2 m | |
Distancia útil límite | mín. 2,5 m, máx. 4,2 m El límite de rango se basa en el punto de conmutación del sensor. | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 880 nm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 250 mm a una distancia de 2 m | |
Ángulo de apertura | Emisor: +/- 3 ° receptor: +/- 10 ° con máx. rango de detección ; típico: | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | luz halógena 100000 Lux ; según EN 60947-5-2:2007 |
MTTFd | 795 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de la función | LED rojo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Corriente en vacío | I0 | emisor: ≤ 20 mA Receptor: ≤ 10 mA |
Tipo de conmutación | conmutación oscuro | |
Señal de salida | 1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | f | 100 Hz |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , instalación fija -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , movible | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 90 % , no condensado |
Grado de protección | IP67 | |||||||
Conexión | Cable fijo de 160 mm en conector M8 macho receptor: Línea de conexión, gris ; Emisor: Línea de conexión, negra | |||||||
Material | ||||||||
| ||||||||
Masa | aprox. 15 g por aparato | |||||||
Dimensiones | ||||||||
|
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.