Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB15-30GM35-A0-M1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm enrasado
  • Rango de conmutación elevado
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • Con densidad elevada, tipo de protección IP68 / IP69K
  • Aprobación de tipo E1

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB15-30GM35-A0-M1

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,45
Factor de reducción rCu 0,4
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rMs 0,5
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB7 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 4 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 100 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1494 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Aprobación de tipo E110R-04
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,3 mm ± 0,1 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Masa121 g
Dimensiones
Longitud35 mm
Diámetro30 mm
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo